Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale and Female
Enak izdelek060G1044
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPSensor AKS 3000
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju14 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]40 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-30 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]104 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-22 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]33.0 bar
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]2.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]1.0 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]9.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]130.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacijski ključAKS 3000-D631-A1CD21-0
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Standard tlačnega priključkaISO 261
Standard za pridobitev soglasja6967179E227388E31024
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost tlačnega priključka16 x 1.5
Vrsta izdelkaAKS 3000
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.176 Kilogram
Neto masa0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm