Pressure transmitter, AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar
027X0111
Razpon tlaka [bar]: 0 - 34.47
027X0111
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
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 34.47 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | AKS 3000 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.38 Kilogram |
| Neto masa | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |