RD 79, 18 kos, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501018
Oznaka vrste: RD79-L12,4-J18, Velikost dovoda [palcev]: 1 1/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 18, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 12.4
069G501018
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Refrigerant distributor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RD79 -2 |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | RD79-L12,4-J18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Razdelilniki hladiva |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Število lukenj | 18 kos |
| Velikost dovoda [palcev] | 1 1/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/4 in |
| Velikost ohišja | 79 |
| Velikost šobe [mm] | 12.40 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | RD 79 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 840.43 Gram |
| Neto masa | 840.18 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422052180 |