Danfoss logo
RD79_069G501016

RD 79, 16 kos, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Oznaka vrste: RD79-L12,4-J16, Velikost dovoda [palcev]: 1 1/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 16, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 12.4
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: RD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD79 -2
Količina v pakiranju6 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD79-L12,4-J16
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Število lukenj16 kos
Velikost dovoda [palcev]1 1/8 in
Velikost odvoda [in]1/4 in
Velikost ohišja79
Velikost šobe [mm]12.40 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 79
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.86 Kilogram
Neto masa0.86 Kilogram
Volume0.93 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm