RD 79, 24 kos, 10.1 mm
069G500624
Oznaka vrste: RD79-D10,1-B24, Število lukenj: 24, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 10.1
069G500624
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Refrigerant distributor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RD 21-62 -2 |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | RD79-D10,1-B24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Razdelilniki hladiva |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Število lukenj | 24 kos |
| Velikost dovoda [mm] | 28.00 mm |
| Velikost odvoda [mm] | 6.00 mm |
| Velikost ohišja | 79 |
| Velikost šobe [mm] | 10.10 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | RD 79 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.807 Kilogram |
| Neto masa | 0.807 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |