RD 49, 10 kos, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
069G300210
Oznaka vrste: RD49-K08-J10, Velikost dovoda [palcev]: 7/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 10, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: RD
069G300210
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Refrigerant distributor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RD 21-62 -1 |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | RD49-K08-J10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Razdelilniki hladiva |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Število lukenj | 10 kos |
| Velikost dovoda [palcev] | 7/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/4 in |
| Velikost ohišja | 49 |
| Velikost šobe [mm] | 8.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | RD 49 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.356 Kilogram |
| Neto masa | 0.356 Kilogram |
| Volume | 0.465 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |