Danfoss logo
RD49_069G300208

RD 49, 8 kos, 8 mm

069G300208

Oznaka vrste: RD49-K08-J08, Število lukenj: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 21-62 -1
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD49-K08-J08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Število lukenj8 kos
Velikost dovoda [palcev]7/8 in
Velikost odvoda [in]1/4 in
Velikost ohišja49
Velikost šobe [mm]8.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 49
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.35 Kilogram
Neto masa0.35 Kilogram
Volume0.37 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm