Danfoss logo
69G distributer

RD 33, 8 kos, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Oznaka vrste: RD33-H06-H08, Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 3/16 in, Število lukenj: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: RD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 33-49 -1
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD33-H06-H08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Število lukenj8 kos
Velikost dovoda [palcev]1/2 in
Velikost odvoda [in]3/16 in
Velikost ohišja33
Velikost šobe [mm]6.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 33
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa360.15 Gram
Neto masa360.04 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223