Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

RD 21, 2 kos, 5 mm

069G2341

Oznaka vrste: RD21-A05-H02, Število lukenj: 2, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 21-49
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD21-A05-H02
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Število lukenj2 kos
Velikost dovoda [mm]12.00 mm
Velikost odvoda [in]3/16 in
Velikost ohišja21
Velikost šobe [mm]5.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 21
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.062 Kilogram
Neto masa0.041 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5702424588694