RD 49, 12 kos, 8 mm
069G2339
Oznaka vrste: RD49-C08-H12, Število lukenj: 12, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8
069G2339
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Refrigerant distributor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RD 21-49 |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-C08-H12 Ref. distributor I/15 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | RD49-C08-H12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Razdelilniki hladiva |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Število lukenj | 12 kos |
| Velikost dovoda [mm] | 22.00 mm |
| Velikost odvoda [in] | 3/16 in |
| Velikost ohišja | 49 |
| Velikost šobe [mm] | 8.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | RD 49 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.404 Kilogram |
| Neto masa | 0.371 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286675 |