Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

RD 49, 8 kos, 8 mm

069G2337

Oznaka vrste: RD49-C08-H08, Število lukenj: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 21-49
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD49-C08-H08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Število lukenj8 kos
Velikost dovoda [mm]22.00 mm
Velikost odvoda [in]3/16 in
Velikost ohišja49
Velikost šobe [mm]8.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 49
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.416 Kilogram
Neto masa0.383 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424286637