RD 21, 4 kos, 5 mm
069G2336
Oznaka vrste: RD21-A05-H04, Število lukenj: 4, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5
069G2336
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Refrigerant distributor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RD 21-49 |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD21-A05-H04 Ref. distributor I/24 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | RD21-A05-H04 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Razdelilniki hladiva |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Število lukenj | 4 kos |
| Velikost dovoda [mm] | 12.00 mm |
| Velikost odvoda [in] | 3/16 in |
| Velikost ohišja | 21 |
| Velikost šobe [mm] | 5.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | RD 21 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.06 Kilogram |
| Neto masa | 0.039 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286620 |