Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

RD 42, 13 kos, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Oznaka vrste: RD42-H06-H13, Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 3/16 in, Število lukenj: 13, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: RD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 21-49
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD42-H06-H13
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Število lukenj13 kos
Velikost dovoda [palcev]1/2 in
Velikost odvoda [in]3/16 in
Velikost ohišja42
Velikost šobe [mm]6.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 42
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.23 Kilogram
Neto masa0.206 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538