Danfoss logo
RD 49, 16 kos, 8 mm-product-details

RD 49, 16 kos, 8 mm

069G2320

Oznaka vrste: RD49-J08-H16, Število lukenj: 16, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD49-J08-H16
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIPe1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Število lukenj16 kos
Velikost dovoda [palcev]5/8 in
Velikost odvoda [in]3/16 in
Velikost ohišja49
Velikost šobe [mm]8.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 49
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa360.18 Gram
Neto masa360.07 Gram
Volume0.37 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm