Danfoss logo
RD 79, 24 kos, 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm-product-details

RD 79, 24 kos, 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm

069G2318

Oznaka vrste: RD79-L09-J24, Velikost dovoda [palcev]: 1 1/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 24, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 9

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD79 -2
Količina v pakiranju6 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD79-L09-J24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Število lukenj24 kos
Velikost dovoda [palcev]1 1/8 in
Velikost odvoda [in]1/4 in
Velikost ohišja79
Velikost šobe [mm]9.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 79
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa860.43 Gram
Neto masa860.18 Gram
Volume1.273 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm