RD 27, 3 kos, 5 mm
069G2311
Oznaka vrste: RD27-H05-H03, Število lukenj: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5
069G2311
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Refrigerant distributor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RD 21-62 -1 |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | RD27-H05-H03 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Razdelilniki hladiva |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Število lukenj | 3 kos |
| Velikost dovoda [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvoda [in] | 3/16 in |
| Velikost ohišja | 27 |
| Velikost šobe [mm] | 5.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | RD 27 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 98.12 Gram |
| Neto masa | 98.04 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.294 Liter |
| EAN/UPC | 5702428246026 |