RD 33, 6 kos, 6 mm
069G201006
Oznaka vrste: RD33-J06-J06, Število lukenj: 6, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6
069G201006
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Refrigerant distributor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RD 21-62 -1 |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | RD33-J06-J06 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Razdelilniki hladiva |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL |
| Št. dokumenta SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Število lukenj | 6 kos |
| Velikost dovoda [palcev] | 5/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/4 in |
| Velikost ohišja | 33 |
| Velikost šobe [mm] | 6.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODM |
| Vrsta izdelka | RD 33 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 151 Gram |
| Neto masa | 138.04 Gram |
| Volume | 0.306 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |