Danfoss logo
RD33_069G201004

RD 33, 4 kos, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

Oznaka vrste: RD33-J06-J04, Velikost dovoda [palcev]: 5/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 4, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: RD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 21-62 -1
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD33-J06-J04
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Število lukenj4 kos
Velikost dovoda [palcev]5/8 in
Velikost odvoda [in]1/4 in
Velikost ohišja33
Velikost šobe [mm]6.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 33
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.148 Kilogram
Neto masa0.148 Kilogram
Volume0.12 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm