Danfoss logo
69G distributer

RD 33, 8 kos, 6 mm

069G101308

Oznaka vrste: RD33-A06-A08, Število lukenj: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 33-49 -1
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD33-A06-A08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Število lukenj8 kos
Velikost dovoda [mm]12.00 mm
Velikost odvoda [mm]5.00 mm
Velikost ohišja33
Velikost šobe [mm]6.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 33
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa148.12 Gram
Neto masa144.04 Gram
Volume0.12 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm