Danfoss logo
RD33_069G101004

RD 33, 4 kos, 6 mm

069G101004

Oznaka vrste: RD33-H06-J04, Število lukenj: 4, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaRefrigerant distributor
Ime izdelka v dokumentu SCIPRD 21-62 -1
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteRD33-H06-J04
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRazdelilniki hladiva
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL
Št. dokumenta SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Število lukenj4 kos
Velikost dovoda [palcev]1/2 in
Velikost odvoda [in]1/4 in
Velikost ohišja33
Velikost šobe [mm]6.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaRD 33
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa100.12 Gram
Neto masa100.04 Gram
Volume0.3 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm