MCHE D2400-R, Industrijski paket
021U2128
Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 50, null: 1, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 110
021U2128
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Coil depth [in] | 1.26 in |
| Coil depth [mm] | 32.0 mm |
| Coil height [in] | 40.39 in |
| Coil height [mm] | 1025.9 mm |
| Coil Length [in] | 73.640 in |
| Coil Length [mm] | 1870.5 mm |
| Design pressure [MPa] | 1.0 MPa |
| Design pressure [psig] | 145 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Fin pitch [mm] | 1.20 mm |
| Hladilna tekočina | 30% PG |
| Ime izdelka | Micro Channel heat exchanger |
| Ime potrditvenedatoteke | SA33862 |
| Internal volume [cm3] | 10900.000 cm³ |
| Internal volume [in3] | 665.2 in³ |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
| Material | Aluminium |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Material priključkov | aluminium |
| Mounting bar material | Aluminium |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 50.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 14.20 TR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Number of tubes [pcs] | 100 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje aplikacije | Freecooling |
| Operation Ambient Temp [°C] [max] | 72 °C |
| Operation Ambient Temp [°C] [min] | -40 °C |
| Operation Ambient Temp [°F] [max] | 162 °F |
| Operation Ambient Temp [°F] [min] | -40 °F |
| Oznaka vrste | MCHE |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Part Number | DF9001 |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | UL |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 110 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 230 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 104 °F |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | MCHE D2400-R |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 31.556 Kilogram |
| Neto masa | 25.182 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |