MCHE D2300-C, Skupinsko pakiranje
021U0689
Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 5, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121
021U0689
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Coil depth [in] | 0.63 in |
| Coil depth [mm] | 16.0 mm |
| Coil height [in] | 9.45 in |
| Coil height [mm] | 240.0 mm |
| Coil Length [in] | 31.570 in |
| Coil Length [mm] | 802.0 mm |
| Design pressure [MPa] | 4.5 MPa |
| Design pressure [psig] | 653 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Enak izdelek | 021U0609 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Fin pitch [mm] | 1.10 mm |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Ime izdelka | Micro Channel heat exchanger |
| Internal volume [cm3] | 230.000 cm³ |
| Internal volume [in3] | 14.0 in³ |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 653 psig |
| Material | Aluminium |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0030 M/16 |
| Mounting bar material | Aluminium |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 5.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 1.43 TR |
| Number of tubes [pcs] | 24 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje aplikacije | Air ConditioningRefrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Operation Ambient Temp [°C] [max] | 72 °C |
| Operation Ambient Temp [°C] [min] | -40 °C |
| Operation Ambient Temp [°F] [max] | 162 °F |
| Operation Ambient Temp [°F] [min] | -40 °F |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | D2300-C |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Part Number | DM0030 |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Skupina tekočine | 12 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACPEDUL |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 121 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 250 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost dovoda [mm] | 9.52 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 3/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 5/16 in |
| Velikost odvoda [mm] | 7.94 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | MCHE D2300-C |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.323 Kilogram |
| Neto masa | 1.376 Kilogram |
| Volume | 28.054 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424290917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |