Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U0

MCHE D2100-C, Industrijski paket

021U0341

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 2.1, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Coil depth [in]0.63 in
Coil depth [mm]16.0 mm
Coil height [in]9.45 in
Coil height [mm]240.0 mm
Coil Length [in]13.070 in
Coil Length [mm]332.0 mm
Design pressure [MPa]4.5 MPa
Design pressure [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Enak izdelek021U0510
EU RoHS izjemeNo
Fin pitch [mm]1.10 mm
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Ime izdelkaMicro Channel heat exchanger
Ime potrditvenedatotekeCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Internal volume [cm3]150.000 cm³
Internal volume [in3]9.2 in³
KategorijaII
Količina v pakiranju48 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]653 psig
MaterialAluminium
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48
Material priključkovBaker
Mounting bar materialAluminium
Možnost servisiranjaNo
Nazivna zmogljivost R410A [kW]2.10 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR]0.59 TR
Number of tubes [pcs]24
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeAir ConditioningRefrigeration
Operation Ambient Temp [°C] [max]72 °C
Operation Ambient Temp [°C] [min]-40 °C
Operation Ambient Temp [°F] [max]162 °F
Operation Ambient Temp [°F] [min]-40 °F
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteD2100-C
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Part NumberDM0010
Pogoji nazivne zmog. [IMP]Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]Delta t=12 °C
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Skupina tekočine12
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACPEDUL
Temperaturni razpon [°C] [Maks]121 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]250 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [mm]7.94 mm
Velikost dovoda [palcev]5/16 in
Velikost odvoda [in]5/16 in
Velikost odvoda [mm]7.94 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaMCHE D2100-C
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.23 Kilogram
Neto masa0.643 Kilogram
Volume10.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424291549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm