MCHE C125, Industrijski paket
021U0645
Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 20.3, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121
021U0645
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Coil depth [in] | 1.00 in |
| Coil depth [mm] | 25.4 mm |
| Coil height [in] | 25.59 in |
| Coil height [mm] | 649.9 mm |
| Coil Length [in] | 43.310 in |
| Coil Length [mm] | 1100.0 mm |
| Design pressure [MPa] | 4.5 MPa |
| Design pressure [psig] | 653 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Enak izdelek | 021U0745 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Fin pitch [mm] | 1.10 mm |
| Hladilna tekočina | R410A |
| Ime izdelka | Micro Channel heat exchanger |
| Internal volume [cm3] | 1540.000 cm³ |
| Internal volume [in3] | 94.0 in³ |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 653 psig |
| Material | Aluminium |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/12 |
| Material priključkov | Baker |
| Mounting bar material | Aluminium |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 20.30 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 5.78 TR |
| Number of tubes [pcs] | 68 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Območje aplikacije | Air Conditioning |
| Operation Ambient Temp [°C] [max] | 72 °C |
| Operation Ambient Temp [°C] [min] | -40 °C |
| Operation Ambient Temp [°F] [max] | 162 °F |
| Operation Ambient Temp [°F] [min] | -40 °F |
| Oznaka vrste | MCHE |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Part Number | DF0051 |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 121 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 250 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost dovoda [mm] | 19.05 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 3/4 in |
| Velikost odvoda [in] | 5/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 15.88 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | MCHE C125 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.75 Kilogram |
| Neto masa | 8.354 Kilogram |
| Volume | 77.55 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424290986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |