Danfoss logo
HE 1.5-product-details

HE 1.5

015D0116

Maks. delovni tlak [bar]: 35

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Hladilna tekočinaR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Ime izdelkaTube-in-tube heat exchanger
Ime izdelka v dokumentu SCIPHE 0.5 - 8.0
Količina v pakiranju10 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]507 psig
Maksimalni testni tlak [bar]52.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]754.0 psig
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR513A
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACRoHSRoHS ChinaUA
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-60 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-76 °F
Št. dokumenta SCIP077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Velikost dovoda [palcev]3/4 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaHE 1.5
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa978 Gram
Neto masa925 Gram
Volume1.558 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm