Danfoss logo
Pic. T

MPHE HDW44-C, Število plošč: 46

111H1179

Maks. delovni tlak [bar]: 35

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju40 kos
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-46(I/40)
Material lotaCopper brazing
Model no.DW44
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteHDW44-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1
Razpon velikosti priklj. Q2H1
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2
Razpon velikosti priklj. Q4H5/8
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeASCRNEACUAUL
Število plošč46
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1G1/2
Velikost priključka H2G1/2
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE HDW44-C
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1G External thread connection
Vrsta priključka H2G External thread connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeDW

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.25 Kilogram
Neto masa9.05 Kilogram
Volume15.53 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255287667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm