Danfoss logo
Pic. P45-EU

MPHE H62L-EZU, Število plošč: 110

111H0766

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Material lotaCopper brazing
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteH62L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H5/8
Razpon velikosti priklj. Q4H1"3/8
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč110
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1K1.5
Velikost priključka H2K1.5
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62L-EZU
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Victaulic connection
Vrsta priključka H2Victaulic connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa20.8 Kilogram
Neto masa19.2 Kilogram
Volume39.69 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm