Danfoss logo
Pic. P45-EU

MPHE H62L-EZU, Število plošč: 52

111B7969

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Material lotaCopper brazing
Model No.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteH62L-EZU
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1N1/2K
Razpon velikosti priklj. Q2H1"1/8J
Razpon velikosti priklj. Q3H3/8T
Razpon velikosti priklj. Q4H7/8E
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč52
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1H1"1/8J
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62L-EZU
Vrsta priklj. Q1G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Solder connection
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.95 Kilogram
Neto masa10.8 Kilogram
Volume6.574 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm