Danfoss logo
Pic. P45-EU

MPHE H62-EZU, Število plošč: 104

111B5478

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MPHE H62L-EZU

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-104
Material lotaCopper brazing
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteH62-EZU
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G1"1/2
Razpon velikosti priklj. Q2G1"1/2
Razpon velikosti priklj. Q3H5/8A
Razpon velikosti priklj. Q4H1"1/8
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
Število plošč104
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62-EZU
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.95 Kilogram
Neto masa17.8 Kilogram
Volume14.381 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162693827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm