Danfoss logo
Pic. P45-EU

MPHE H62-EZU, Število plošč: 36

111B3771

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
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
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-36
Material lotaCopper brazing
Model No.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteH62-EZU
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 304L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1L1"1/4R
Razpon velikosti priklj. Q2L1"1/4R
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2D
Razpon velikosti priklj. Q4H7/8E
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
Število plošč36
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62-EZU
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.07 Kilogram
Neto masa7.92 Kilogram
Volume23.814 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162701614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm