Danfoss logo
MPHE H62L-CZ, Število plošč: 56-product-details

MPHE H62L-CZ, Število plošč: 56

111H1285

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Material lotaCopper brazing
Model No.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka vrsteH62L-CZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1L1
Razpon velikosti priklj. Q2L1
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4H5/8
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeCEEACUAUL
Število plošč56
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1L1"1/4
Velikost priključka H2L1"1/4
Velikost priključka H3H12.2
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62L-CZ
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1R External thread connection
Vrsta priključka H2R External thread connection
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.24 Kilogram
Neto masa9.74 Kilogram
Volume25.137 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm