Danfoss logo
Pic. P45

MPHE H62L-CZ, Število plošč: 20

111B8362

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-20
Material lotaCopper brazing
Model No.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka vrsteH62L-CZ
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G1 1/4"-1 1/8"
Razpon velikosti priklj. Q2G1 1/4"-1 1/8"
Razpon velikosti priklj. Q3H1/4B
Razpon velikosti priklj. Q4H5/8"
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
Število plošč20
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62L-CZ
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.85 Kilogram
Neto masa4.7 Kilogram
Volume4.408 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162896921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm