MPHE H48T-CL, Število plošč: 26
111H0712
Maks. delovni tlak [bar]: 140
111H0712
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Condenser |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R744 |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 2030 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-26 |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 48 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | Null |
| Oprema | Stud |
| Oznaka vrste | H48T-CL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | G1"-7/8" |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | G1"-7/8" |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | Null |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | Null |
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
| Soglasje | ASCEEACUL |
| Število plošč | 26 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | H7/8 |
| Velikost priključka H4 | H7/8 |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE H48T-CL |
| Vrsta priklj. Q1 | G External thread-solder in |
| Vrsta priklj. Q2 | G External thread-solder in |
| Vrsta priklj. Q3 | Null |
| Vrsta priklj. Q4 | Null |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta priključka H1 | Null |
| Vrsta priključka H2 | Null |
| Vrsta priključka H3 | Solder connection |
| Vrsta priključka H4 | Solder connection |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | H |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 11.256 Kilogram |
| Neto masa | 10.016 Kilogram |
| Volume | 14.852 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |