Danfoss logo
H48T-CH

MPHE H48T-CH, Število plošč: 102

111B9113

Maks. delovni tlak [bar]: 140

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-102
Material lotaCopper brazing
Model No.48
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka vrsteH48T-CH
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H3/4
Razpon velikosti priklj. Q2H3/4
Razpon velikosti priklj. Q3H3/4
Razpon velikosti priklj. Q4H3/4
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
SoglasjeASCEEACPEDUL
Število plošč102
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H48T-CH
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Bruto masa23.704 Kilogram
Neto masa22.04 Kilogram
Volume23.036 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255120636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm