Danfoss logo
Pic. AB

MPHE H39L-EZU, Število plošč: 48

111H1071

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-48
Material lotaCopper brazing
Model No.39
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteH39L-EZU
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1L1R
Razpon velikosti priklj. Q2L1R
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2D
Razpon velikosti priklj. Q4H3/4H
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
SoglasjeASCEEACUL
Število plošč48
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H39L-EZU
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.66 Kilogram
Neto masa4.86 Kilogram
Volume12.221 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255279815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm