Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 80

111B8635

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 pc
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80
Material lotaCopper brazing
Model No.39
Oblika pakiranjaSingle pack
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteH39L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Razpon velikosti priklj. Q1R1"1/4
Razpon velikosti priklj. Q2R1"1/4
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2
Razpon velikosti priklj. Q4H7/8
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovHeat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCECRNEACUL
Število plošč80
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H39L-EZU
Vrsta priklj. Q1R External thread connection
Vrsta priklj. Q2R External thread connection
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
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.3 Kilogram
Neto masa7.16 Kilogram
Volume12.869 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255013808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm