Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60
111B8027
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8027
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Evaporator |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 pc |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-60 |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 39 |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | Stud |
| Oznaka vrste | H39L-EZU |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | G1"1/4 |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | G1"1/4 |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H3/8T |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H5/8" |
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
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ASCECRNEACUL |
| Število plošč | 60 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | QB9.2A |
| Velikost priključka H2 | QB9.2A |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE H39L-EZU |
| Vrsta priklj. Q1 | G External thread connection |
| Vrsta priklj. Q2 | G External thread connection |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta priključka H1 | Adapter |
| Vrsta priključka H2 | Adapter |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Null |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | EZU |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6 Kilogram |
| Neto masa | 5.719 Kilogram |
| Volume | 11.305 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255000495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |