Danfoss logo
Pic. AB

MPHE H39L-EZU, Število plošč: 92

111B7955

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Material lotaCopper brazing
Model No.39
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFlangeStud
Oznaka vrsteH39L-EZU
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1F-FL-057
Razpon velikosti priklj. Q2F-FL-058
Razpon velikosti priklj. Q3F-FL-058
Razpon velikosti priklj. Q4F-FL-057
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
SoglasjeASCECRNEACUL
Število plošč92
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1F-FL-059
Velikost priključka H2F-FL-060
Velikost priključka H3F-FL-060
Velikost priključka H4F-FL-059
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H39L-EZU
Vrsta priklj. Q1Flange
Vrsta priklj. Q2Flange
Vrsta priklj. Q3Flange
Vrsta priklj. Q4Flange
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Flange
Vrsta priključka H2Flange
Vrsta priključka H3Flange
Vrsta priključka H4Flange
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.17 Kilogram
Neto masa8.02 Kilogram
Volume13.793 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm