Danfoss logo
Pic. AB

MPHE H39-EZU, Število plošč: 60

111B7421

Maks. delovni tlak [bar]: 35

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39-EZU-60
Material lotaCopper brazing
Model No.39
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteH39-EZU
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1C
Razpon velikosti priklj. Q2H1C
Razpon velikosti priklj. Q3H3/8T
Razpon velikosti priklj. Q4H3/4
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
SoglasjeASCECRNEACUL
Število plošč60
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H39-EZU
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeEZU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.36 Kilogram
Neto masa6.21 Kilogram
Volume11.305 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162705070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm