Danfoss logo
Pic. N30

MPHE H30-C, Število plošč: 48

111B8783

Maks. delovni tlak [bar]: 35

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Material lotaCopper brazing
Model no.30
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka vrsteH30-C
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G1
Razpon velikosti priklj. Q2G1
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCEEACUA
Število plošč48
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3H3/8
Velikost priključka H4H5/8
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H30-C
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.46 Kilogram
Neto masa4.16 Kilogram
Volume8.288 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm