MPHE H30L-C, Število plošč: 42
111B6505
Maks. delovni tlak [bar]: 48
111B6505
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Condenser |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 48.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 696 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H30L-C-42 |
| Material lota | Copper brazing |
| Material plošče | AISI 316L |
| Model No. | 30 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | Null |
| Oprema | Stud |
| Oznaka vrste | H30L-C |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | H7/8F |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | H7/8F |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H1/2R |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H1/2R |
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
| Soglasje | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Število plošč | 42 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE H30L-C |
| Vrsta priklj. Q1 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Solder connection |
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
| Vzorec plošče | H |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.217 Kilogram |
| Neto masa | 3.96 Kilogram |
| Volume | 8.288 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |