Danfoss logo
Pic. N45

MPHE H30L-C, Število plošč: 42

021H4181

Maks. delovni tlak [bar]: 48

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]48.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]696 psi
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model No.30
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteH30L-C
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q31/4 in
Razpon velikosti priklj. Q43/8 in
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
SoglasjeEACKRAIAPEDRoHSUA
Število plošč42
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1G3/4"
Velikost priključka H2G3/4"
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H30L-C
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1G External thread connection
Vrsta priključka H2G External thread connection
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
Bruto masa4.299 Kilogram
Neto masa3.96 Kilogram
Volume8.961 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm