Danfoss logo
Pic. N30

MPHE H30-C, Število plošč: 16

021H4095

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-16
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.30
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteH30-C
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1R3/4
Razpon velikosti priklj. Q2R3/4
Razpon velikosti priklj. Q33/4 in
Razpon velikosti priklj. Q43/4 in
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
Število plošč16
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H30-C
Vrsta priklj. Q1R External thread connection
Vrsta priklj. Q2R External thread connection
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
Bruto masa1.98 Kilogram
Neto masa1.83 Kilogram
Volume8.428 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424268237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm