Danfoss logo
 Pic. P30

MPHE D62, Število plošč: 70

111B3521

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaUniversal
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62-70
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteD62
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q11"5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q21"5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q31"3/8 in
Razpon velikosti priklj. Q41"3/8 in
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Št. modela62
Število plošč70
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE D62
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa13.25 Kilogram
Neto masa13.1 Kilogram
Volume31.752 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424241896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm