Danfoss logo
Pic. P45

MPHE D62L-H, Število plošč: 60

021H0863

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNull
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-H-60 (STDPG)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteD62L-H
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G1 1/4 - 1 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q2G1 1/4 - 1 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q3G1 1/4 - 1 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q4G1 1/4 - 1 1/8 in
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
Število plošč60
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE D62L-H
Vrsta priklj. Q1External thread connection
Vrsta priklj. Q2External connection
Vrsta priklj. Q3External connection
Vrsta priklj. Q4G External thread connection
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
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa13.114 Kilogram
Neto masa12.05 Kilogram
Volume27.783 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424273842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm