Danfoss logo
 Pic. P30

MPHE D62-E, Število plošč: 46

021H0832
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
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62-E-46
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteD62-E
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q11"3/8 in
Razpon velikosti priklj. Q21"3/8 in
Razpon velikosti priklj. Q37/8" in
Razpon velikosti priklj. Q45/8 in
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
Število plošč46
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE D62-E
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeEM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.16 Kilogram
Neto masa9.01 Kilogram
Volume25.931 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424274078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm