Danfoss logo
Pic. M30

MPHE D22, Število plošč: 26

111H0500

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaUniversal
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Material lotaCopper brazing
Model no.22
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteD22
Plate material no.AISI 304L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H5/8
Razpon velikosti priklj. Q2H5/8
Razpon velikosti priklj. Q3H3/8
Razpon velikosti priklj. Q4H3/8
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
SoglasjeASCRNEACKRAIAUAUL
Število plošč26
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE D22
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.05 Kilogram
Neto masa1.75 Kilogram
Volume9.924 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm