Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134
111B8606
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
111B8606
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
| Funkcija | Universal |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 pc |
| Maks. delovni tlak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger D118-134 |
| Material lota | Copper brazing |
| Model no. | 118 |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opomba glede funkcije | Null |
| Oprema | Null |
| Oznaka vrste | D118 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | 2"VIC |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | 2"VIC |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | 2"VIC |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | 2"VIC |
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
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Število plošč | 134 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE D118 |
| Vrsta priklj. Q1 | Victaulic connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Victaulic connection |
| Vrsta priklj. Q3 | Victaulic connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Victaulic connection |
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
| Vzorec plošče | M |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 41 Kilogram |
| Neto masa | 40.8 Kilogram |
| Volume | 113.4 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |