Danfoss logo
Pic. R45

MPHE D118L-E, Število plošč: 160

111B7793
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
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-160
Material lotaCopper brazing
Model No.118
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteD118L-E
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 304L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1"1/8J
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q37/8"
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
Število plošč160
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2H1"5/8K
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4H1"3/8H
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE D118L-E
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Solder connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeEM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa49.69 Kilogram
Neto masa49.54 Kilogram
Volume123.9 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162847602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm