Danfoss logo
Pic. R45

MPHE D118L-E, Število plošč: 58

021H5942
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
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-58
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.118
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteD118L-E
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q12vic
Razpon velikosti priklj. Q22vic
Razpon velikosti priklj. Q31 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q41 5/8 in
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
Število plošč58
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE D118L-E
Vrsta priklj. Q1Victaulic connection
Vrsta priklj. Q2Victaulic connection
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
Vzorec ploščeEM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.17 Kilogram
Neto masa23.02 Kilogram
Volume17.828 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424263409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm